Meny Sök

Gängad insats 2.0 mm Gjuten aluminiumlegering

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Essentra artikelnummer:

10163931

Tillverkarens artikelnummer:

PZAS250-2M10

808 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
40 - 399 64,5467 kr
400 + 34,04 kr
Standardförpackning: 400

Beställ i flerpack med 40

Totalpris:

2 581,87 kr

40 x 64,5467 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gauge 2.0 mm
Gängstorlek M10
Material Gjuten aluminiumlegering
Commodity Code 7616991099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss