Meny Sök

Fyrkantiga gängade rörinsatser

I lager

Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats, Aluminiumlegering Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
146 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gauge Gängstorlek Färg Material AxA Köp
4,2801 kr - 6,9516 kr 4897 I lager
M8
Svart
PA6
10,9014 kr - 19,2175 kr 50 I lager
M8
Svart
PA6
10,7577 kr - 19,002 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
Svart
PA6
4,4668 kr - 7,2389 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
PA6
4,2801 kr - 6,9516 kr 5794 I lager
M10
Svart
PA6
20.0 mm
5,0844 kr - 8,273 kr 1300 I lager
M8
Svart
PA6
6,2909 kr - 9,9103 kr 1142 I lager
M8
Svart
PA6
6,2909 kr - 9,9103 kr 5057 I lager
M10
Svart
PA6
5,0844 kr - 8,273 kr 876 I lager
M10
Svart
PA6
6,0755 kr - 14,8928 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
Svart
HIPS
51,0743 kr - 221,6628 kr 936 I lager
2.0 mm
M10
Naturfärgad
Gjuten aluminiumlegering
224,2763 kr - 444,3669 kr 43 I lager
2.0 mm
M20
Svart
PA
50.0 mm
7,53 kr - 20,4229 kr 2788 I lager
M8
Svart
PA
130,0845 kr - 257,8208 kr 379 I lager
1.5 mm
M12
Svart
PA
30.0 mm
224,2763 kr - 444,3669 kr 59 I lager
1.5 mm
M12
Svart
PA
50.0 mm
144,6485 kr - 286,8586 kr 130 I lager
1.5 mm
M10
Svart
PA
40.0 mm
144,6485 kr - 286,8586 kr 101 I lager
2.0 mm
M10
Svart
PA
40.0 mm
12,9823 kr - 35,2626 kr 240 I lager
M8
Svart
PA
144,6485 kr - 286,8586 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
M12
Svart
PA
50.0 mm
144,6485 kr - 286,8586 kr 11 I lager
1.5 mm
M20
Svart
PA
50.0 mm
  • av 8
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328026

Prisintervall
6,9516 kr - 4,2801 kr

Lagernivåer
4897 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328064

Prisintervall
19,2175 kr - 10,9014 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328101

Prisintervall
19,002 kr - 10,7577 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328033

Prisintervall
7,2389 kr - 4,4668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Kvadratisk Rörinsats 20.0 mm 1.5 mm Svart PA6

10328071

Prisintervall
6,9516 kr - 4,2801 kr

Lagernivåer
5794 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328040

Prisintervall
8,273 kr - 5,0844 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328057

Prisintervall
9,9103 kr - 6,2909 kr

Lagernivåer
1142 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328095

Prisintervall
9,9103 kr - 6,2909 kr

Lagernivåer
5057 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M10 Rund 2.0 mm PA6 Svart

10328088

Prisintervall
8,273 kr - 5,0844 kr

Lagernivåer
876 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    PA6
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats M8 Kvadratisk 31.7 mm 2.0 mm HIPS Svart

10252871

Prisintervall
14,8928 kr - 6,0755 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    HIPS
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad insats 2.0 mm M10 Naturfärgad Gjuten aluminiumlegering

10261330

Prisintervall
221,6628 kr - 51,0743 kr

Lagernivåer
936 I lager
Egenskaper
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Material
    Gjuten aluminiumlegering
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    7616999099
Threaded Insert 50.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274262

Prisintervall
444,3669 kr - 224,2763 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M20
Gängad insats M8 30.0 mm Kvadratisk 2.0 mm PA Svart

10248232

Prisintervall
20,4229 kr - 7,53 kr

Lagernivåer
2788 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 30.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10273982

Prisintervall
257,8208 kr - 130,0845 kr

Lagernivåer
379 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274224

Prisintervall
444,3669 kr - 224,2763 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M12
Threaded Insert 40.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274002

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
Threaded Insert 40.0 mm Square 2.0 mm PA Black

10274033

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
101 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • H1
    8.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
Gängad insats M8 30.0 mm Kvadratisk 1.5 mm PA Svart

10248195

Prisintervall
35,2626 kr - 12,9823 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274071

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M12
Threaded Insert 50.0 mm Square 1.5 mm PA Black

10274095

Prisintervall
286,8586 kr - 144,6485 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    45.0 mm
  • H1
    10.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Gängstorlek
    M20