Meny Sök

Gängad insats 2.0 mm M10 Naturfärgad Gjuten aluminiumlegering

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Essentra artikelnummer:

10261330

Tillverkarens artikelnummer:

466585

936 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 19 221,6628 kr
20 - 99 158,3306 kr
100 + 51,0743 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

2 216,63 kr

10 x 221,6628 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gauge 2.0 mm
Gängstorlek M10
Material Gjuten aluminiumlegering
Färg Naturfärgad
Commodity Code 7616999099

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss