Meny Sök

Försänkta skruvar - PEEK

I produktion

Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
16,6512 kr - 20,871 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
16.0
12,0892 kr - 15,1686 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
2.3
1.4
2.5
12.0
15,7388 kr - 19,7305 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
2.3
1.4
2.5
25.0
14,8264 kr - 18,59 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
8.0
15,7388 kr - 19,7305 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
12.0
26,0033 kr - 32,5041 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
35.0
18,7041 kr - 23,3801 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
20.0
21,3272 kr - 26,6876 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
25.0
16,3944 kr - 18,216 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
17,1396 kr - 19,044 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
20.0
13,7862 kr - 15,318 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
15,1524 kr - 16,836 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
10.0
15,8976 kr - 17,664 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
15.0
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
30.0
15,6492 kr - 17,388 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
13,2894 kr - 14,766 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
6.0
12,2958 kr - 13,662 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
11,7471 kr - 14,7124 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
1.7
1.0
2.0
12.0
49,8042 kr - 55,338 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
30.0
  • av 4
Försänkta skruvar Insexhuvud M5 16.0 10.0 PEEK Beige

20833954

Prisintervall
20,871 kr - 16,6512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Försänkta skruvar Insexhuvud M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833886

Prisintervall
15,1686 kr - 12,0892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Försänkta skruvar Insexhuvud M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833916

Prisintervall
19,7305 kr - 15,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Försänkta skruvar Insexhuvud M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20833992

Prisintervall
18,59 kr - 14,8264 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Insexhuvud M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20834005

Prisintervall
19,7305 kr - 15,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Insexhuvud M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20834043

Prisintervall
32,5041 kr - 26,0033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Insexhuvud M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20833961

Prisintervall
23,3801 kr - 18,7041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Försänkta skruvar Insexhuvud M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20834036

Prisintervall
26,6876 kr - 21,3272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20819668

Prisintervall
18,216 kr - 16,3944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2 20.0 4.0 PEEK Beige

20819675

Prisintervall
19,044 kr - 17,1396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2.5 8.0 5.0 PEEK Beige

20819705

Prisintervall
15,318 kr - 13,7862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Försänkta skruvar Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK Beige

20819644

Prisintervall
16,836 kr - 15,1524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Insexhuvud M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20703172


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Torx Head M2.5 15.0 5.0 PEEK Beige

20819736

Prisintervall
17,664 kr - 15,8976 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Insexhuvud M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20703103


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK Beige

20819651

Prisintervall
17,388 kr - 15,6492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2 6.0 4.0 PEEK Beige

20819620

Prisintervall
14,766 kr - 13,2894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20819613

Prisintervall
13,662 kr - 12,2958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Insexhuvud M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20833831

Prisintervall
14,7124 kr - 11,7471 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Försänkta skruvar Torx Head M8 30.0 16.0 PEEK Beige

20820107

Prisintervall
55,338 kr - 49,8042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00