Meny Sök

Försänkta skruvar Insexhuvud M5 20.0 10.0 PEEK Beige

Försänkt sexkantshuvud är konstruerad för att sitta i jämnhöjd med en yta och ger en lågprofilfinish för precisionsmontering. Utmärkt mekanisk styrka, kemisk motståndskraft och termisk stabilitet. Presterar vid temperaturer upp till 260 °C. Tillverkad av PEEK.
Essentra artikelnummer:

20833961

Tillverkarens artikelnummer:

20833961

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 24,0815 kr
100 + 19,2652 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

481,63 kr

20 x 24,0815 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 ±0.2 20.0
d2 10.0
l2 1.6
h1 2.8
A/F 3.0
Draghållfasthet (N) 116 N/mm
Färg Beige
Typ av huvud Insexhuvud
Material PEEK
Drevstorlek 3.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss