Meny Sök

Försänkta skruvar Torx Head M2.5 15.0 5.0 PEEK Beige

Försänkt huvudskruv tillverkad av PEEK, vilket ger hållbarhet, slitstyrka, kemisk resistens och termisk stabilitet. Försänkt design gör att skruven sitter i jämnhöjd med, eller under, ytan, vilket skapar en ren finish. Tål temperaturer upp till 260 °C.
Essentra artikelnummer:

20819736

Tillverkarens artikelnummer:

20819736

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 99 17,664 kr
100 + 15,8976 kr
Standardförpackning: 20

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

353,28 kr

20 x 17,664 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2.5
l1 ±0.2 15.0
d2 5.0
l2 0.9
h1 1.50
Torx-storlek TX-8
Tensile strength N 116 N/mm
Färg Beige
Typ av huvud Torx Head
Material PEEK
Drevstorlek TX-8

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss