Meny Sök

Försänkta skruvar - PEEK

I produktion

Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
10.0
13,7862 kr - 15,318 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
12,5442 kr - 13,938 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
14,7798 kr - 16,422 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
22,8528 kr - 25,392 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
20,3688 kr - 22,632 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
20,9898 kr - 23,322 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
15,1524 kr - 16,836 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
11,9232 kr - 13,248 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
12,7926 kr - 14,214 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
6.0
14,7798 kr - 16,422 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
10.0
10,9296 kr - 12,144 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
4.0
16,6854 kr - 18,5394 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
17,1396 kr - 19,044 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
20.0
14,283 kr - 15,87 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
16,3944 kr - 18,216 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
13,2894 kr - 14,766 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
6.0
15,1524 kr - 16,836 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
12.0
15,6492 kr - 17,388 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
12,2958 kr - 13,662 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
  • av 4
Countersunk Screw Insexhuvud M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20703172


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Torx Head M2.5 8.0 5.0 PEEK Beige

20819705

Prisintervall
15,318 kr - 13,7862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Försänkta skruvar Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20819866

Prisintervall
13,938 kr - 12,5442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Försänkta skruvar Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20819927

Prisintervall
16,422 kr - 14,7798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Försänkta skruvar Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20819972

Prisintervall
25,392 kr - 22,8528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Försänkta skruvar Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20819965

Prisintervall
22,632 kr - 20,3688 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Försänkta skruvar Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820039

Prisintervall
23,322 kr - 20,9898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Försänkta skruvar Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK Beige

20819644

Prisintervall
16,836 kr - 15,1524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2.5 4.0 4.0 PEEK Beige

20819682

Prisintervall
13,248 kr - 11,9232 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Försänkta skruvar Torx Head M2.5 6.0 5.0 PEEK Beige

20819699

Prisintervall
14,214 kr - 12,7926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Försänkta skruvar Torx Head M2.5 10.0 5.0 PEEK Beige

20819712

Prisintervall
16,422 kr - 14,7798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Försänkta skruvar Torx Head M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20819750

Prisintervall
12,144 kr - 10,9296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Försänkta skruvar Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20819798

Prisintervall
18,5394 kr - 16,6854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Försänkta skruvar Torx Head M2 20.0 4.0 PEEK Beige

20819675

Prisintervall
19,044 kr - 17,1396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2 8.0 4.0 PEEK Beige

20819637

Prisintervall
15,87 kr - 14,283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20819668

Prisintervall
18,216 kr - 16,3944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2 6.0 4.0 PEEK Beige

20819620

Prisintervall
14,766 kr - 13,2894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2.5 12.0 5.0 PEEK Beige

20819729

Prisintervall
16,836 kr - 15,1524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Försänkta skruvar Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK Beige

20819651

Prisintervall
17,388 kr - 15,6492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Försänkta skruvar Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20819613

Prisintervall
13,662 kr - 12,2958 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20