20819750
20819750
Antal | Enhetspris |
---|---|
20 - 99 | 12,144 kr |
100 + | 10,9296 kr |
d1 | M3 |
---|---|
l1 ±0.2 | 4.0 |
d2 | 6.0 |
l2 | 1.0 |
h1 | 1.65 |
Torx-storlek | TX-10 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Färg | Beige |
Typ av huvud | Torx Head |
Material | PEEK |
Drevstorlek | TX-10 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta