20819774
20819774
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 20 - 99 | 13,219 kr |
| 100 + | 11,8971 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M3 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 8.0 |
| d2 | 6.0 |
| l2 | 1.0 |
| h1 | 1.65 |
| Torx-storlek | TX-10 |
| Draghållfasthet (N) | 116 N/mm |
| Färg | Beige |
| Typ av huvud | Torx Head |
| Material | PEEK |
| Drevstorlek | TX-10 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta