Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Typ av huvud | h1 | l2 | Drevstorlek | l1 ±0.2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,0609 kr - 21,1788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
15.0
|
||
| 34,0283 kr - 37,8092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
10.0
|
||
| 26,4806 kr - 29,4229 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
30.0
|
||
| 12,6646 kr - 14,0718 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
4.0
|
||
| 17,5134 kr - 19,4593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
20.0
|
||
| 12,2808 kr - 13,6454 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
8.0
|
||
| 16,3745 kr - 18,1939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
10.0
|
||
| 26,0969 kr - 28,9965 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
30.0
|
||
| 17,142 kr - 19,0467 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
12.0
|
||
| 17,6537 kr - 19,6153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
12.0
|
||
| 23,9221 kr - 26,5801 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
25.0
|
||
| 51,2983 kr - 56,9981 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
30.0
|
||
| 13,0392 kr - 16,3284 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
16.0
|
||
| 12,4519 kr - 15,6236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.0
|
M4
|
Insexhuvud
|
2.3
|
1.4
|
2.5
|
12.0
|
||
| 17,1507 kr - 21,4972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
16.0
|
||
| 15,2712 kr - 19,1477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
8.0
|
||
| 19,2652 kr - 24,0815 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Insexhuvud
|
2.8
|
1.6
|
3.0
|
20.0
|
||
| 21,967 kr - 27,4882 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| 15,6069 kr - 17,341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
10.0
|
||
| 17,6537 kr - 19,6153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta