Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.
Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.
Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1021
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5665 kr - 7,4801 kr | 7360 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 2,7042 kr - 5,9419 kr | 2400 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,3321 kr - 3,6803 kr | 10897 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 1,3025 kr - 2,7326 kr | 10600 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3
|
||
| 7,2511 kr - 15,9557 kr | 3420 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 2,5585 kr - 5,3688 kr | 85524 I lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 7,7025 kr - 16,9209 kr | 5892 I lager |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 6,3642 kr - 13,9951 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 5,2083 kr - 11,4314 kr | 4200 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 8,8652 kr - 19,5449 kr | 11920 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 3,3937 kr - 7,1182 kr | 9000 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 2,8725 kr - 3,2575 kr | 4800 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
4
|
||
| 3,8862 kr - 8,5358 kr | 1300 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 2,2406 kr - 2,2406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
||
| 3,4942 kr - 7,6913 kr | 164541 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 5,7255 kr - 12,5775 kr | 5200 I lager |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| 3,9785 kr - 8,3548 kr | 26000 I lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 1,9124 kr - 4,0115 kr | 1500 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 7,0149 kr - 14,719 kr | 720 I lager |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 1,582 kr - 3,3178 kr | 40238 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta