Meny Sök

Böjliga/tänjbara ändskydd 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV - PIR Svart

Syrabeständiga flexibla ändskydd av svart TPE/TPV skyddar gängade och icke-gängade komponenter i temperaturer upp till 125 °C där motståndskraft mot kemikalier behövs.
Essentra artikelnummer:

10087824

Tillverkarens artikelnummer:

1341984

8480 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
160 - 1599 7,7045 kr
1600 + 3,6735 kr
Standardförpackning: 1600

Beställ i flerpack med 160

Totalpris:

1 232,72 kr

160 x 7,7045 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 20.0 mm
h 28.5 mm
Maxtemperatur 95 °C
Färg Svart
Allt material TPE/TPV
Typ 2
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 100%

Produkten 1341984 ersätter:

Böjliga/tänjbara ändskydd 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV Svart
Essentra artikelnummer: 10420430
Tillverkarens artikelnummer: 12215

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss