Meny Sök

Böjliga/tänjbara ändskydd 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Svart

Syrabeständiga flexibla ändskydd av svart TPE/TPV skyddar gängade och icke-gängade komponenter i temperaturer upp till 125 °C där motståndskraft mot kemikalier behövs.
Essentra artikelnummer:

10087794

Tillverkarens artikelnummer:

1341981

85524 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
350 - 3499 5,3688 kr
3500 + 2,5585 kr
Standardförpackning: 3500

Beställ i flerpack med 350

Totalpris:

1 879,08 kr

350 x 5,3688 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 13.0 mm
h 29.0 mm
Maxtemperatur 95 °C
Färg Svart
Allt material TPE/TPV
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Produkten 1341981 ersätter:

Böjliga/tänjbara ändskydd 13.0 mm 29.0 mm TPE Svart
Essentra artikelnummer: 10235324
Tillverkarens artikelnummer: 12208

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss