Meny Sök

Flexibla ändskydd - Syrabeständiga

I lager

Flexibla ändkåpor är tillverkade av ett flexibelt material som kan tänjas ut över större diametrar för tät passning. De skyddar gängor och ogängade ändar.

Kåpan har en hänganordning för att kunna användas med trådkrokar. Den utgör en idealisk lösning för maskering vid låga temperaturer.

Kåporna har också fördelen av att vara syrabeständiga.

  • Kan tänjas för att passa större diametrar ordentligt.
  • Skyddar gängor och ogängade spetsar.
  • Har en hänganordning avsedd för trådkrokar.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Färg: Svart Serienummer: SR1021

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h d Typ Köp
1,582 kr - 3,3178 kr 40238 I lager
24.5 mm
8.0 mm
3
1,9124 kr - 4,0115 kr 1500 I lager
29.5 mm
10.0 mm
3
3,3937 kr - 7,1182 kr 9000 I lager
29.5 mm
19.0 mm
2
3,5665 kr - 7,4801 kr 7360 I lager
28.5 mm
20.0 mm
2
3,9785 kr - 8,3548 kr 26000 I lager
24.0 mm
4.0 mm
3
5,0169 kr - 5,0169 kr 24970 I lager
34.0 mm
24.0 mm
2
3,3321 kr - 3,6803 kr 13397 I lager
28.0 mm
16.0 mm
4
2,1435 kr - 4,4941 kr 7200 I lager
29.0 mm
11.0 mm
2
1,2733 kr - 2,9498 kr 9400 I lager
25.0 mm
6.0 mm
3
2,2406 kr - 2,2406 kr Fråga angående leveranstidhär
29.0 mm
11.0 mm
4
3,4942 kr - 7,6913 kr 164541 I lager
29.5 mm
15.0 mm
4
3,8862 kr - 8,5358 kr 1300 I lager
28.5 mm
18.0 mm
2
8,8652 kr - 19,5449 kr 11920 I lager
35.0 mm
29.0 mm
2
1,3025 kr - 2,7326 kr 10600 I lager
24.0 mm
7.0 mm
3
5,2083 kr - 11,4314 kr 4200 I lager
34.0 mm
22.0 mm
2
5,7255 kr - 12,5775 kr 5200 I lager
34.5 mm
23.0 mm
2
7,2511 kr - 15,9557 kr 3420 I lager
34.5 mm
26.0 mm
2
2,5585 kr - 5,3688 kr 85524 I lager
29.0 mm
13.0 mm
2
7,0149 kr - 14,719 kr 720 I lager
33.5 mm
28.0 mm
2
7,7025 kr - 16,9209 kr 5892 I lager
33.5 mm
27.0 mm
2
  • av 3
Böjliga/tänjbara ändskydd 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Svart

10125847

Prisintervall
3,3178 kr - 1,582 kr

Lagernivåer
40238 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Svart

10087763

Prisintervall
4,0115 kr - 1,9124 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 19.0 mm 29.5 mm TPE/TPV – PIR Svart

10125823

Prisintervall
7,1182 kr - 3,3937 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 20.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Svart

10087824

Prisintervall
7,4801 kr - 3,5665 kr

Lagernivåer
7360 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Svart

10087725

Prisintervall
8,3548 kr - 3,9785 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Svart

10087862

Prisintervall
5,0169 kr - 5,0169 kr

Lagernivåer
24970 I lager
Egenskaper
  • d
    24.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV – PIR Svart

10084229

Prisintervall
3,6803 kr - 3,3321 kr

Lagernivåer
13397 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Svart

10087855

Prisintervall
4,4941 kr - 2,1435 kr

Lagernivåer
7200 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 6.0 mm 25.0 mm TPE/TPV – PIR Svart

10087732

Prisintervall
2,9498 kr - 1,2733 kr

Lagernivåer
9400 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Svart

10488362

Prisintervall
2,2406 kr - 2,2406 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Svart

10084212

Prisintervall
7,6913 kr - 3,4942 kr

Lagernivåer
164541 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV – PIR Svart

10084243

Prisintervall
8,5358 kr - 3,8862 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV – PIR Svart

10084311

Prisintervall
19,5449 kr - 8,8652 kr

Lagernivåer
11920 I lager
Egenskaper
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 7.0 mm 24.0 mm TPE/TPV – PIR Svart

10125830

Prisintervall
2,7326 kr - 1,3025 kr

Lagernivåer
10600 I lager
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Svart

10084267

Prisintervall
11,4314 kr - 5,2083 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Svart

10084274

Prisintervall
12,5775 kr - 5,7255 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV – PIR Svart

10084298

Prisintervall
15,9557 kr - 7,2511 kr

Lagernivåer
3420 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 13.0 mm 29.0 mm TPE/TPV – PIR Svart

10087794

Prisintervall
5,3688 kr - 2,5585 kr

Lagernivåer
85524 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 28.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Svart

10125854

Prisintervall
14,719 kr - 7,0149 kr

Lagernivåer
720 I lager
Egenskaper
  • d
    28.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maxtemperatur
    95 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV
Böjliga/tänjbara ändskydd 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV – PIR Svart

10084304

Prisintervall
16,9209 kr - 7,7025 kr

Lagernivåer
5892 I lager
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Maxtemperatur
    125 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    TPE/TPV