Meny Sök

Böjliga/tänjbara ändskydd 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV – PIR Svart

Syrabeständiga flexibla ändskydd av svart TPE/TPV skyddar gängade och icke-gängade komponenter i temperaturer upp till 125 °C där motståndskraft mot kemikalier behövs.
Essentra artikelnummer:

10087862

Tillverkarens artikelnummer:

1341988

25970 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 5,0169 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

5 016,90 kr

1000 x 5,0169 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 24.0 mm
h 34.0 mm
Maxtemperatur 95 °C
Färg Svart
Allt material TPE/TPV
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 100%

Produkten 1341988 ersätter:

Böjliga/tänjbara ändskydd 24.0 mm 34.0 mm TPE/TPV Svart
Essentra artikelnummer: 10488379
Tillverkarens artikelnummer: 12219

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss