Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,5776 kr - 23,8077 kr | 1725 I lager |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 8,9517 kr - 17,2776 kr | 560 I lager |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,968 kr - 1,689 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,7972 kr - 8,2336 kr | 1080 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 5,4004 kr - 15,3377 kr | 320 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,5099 kr - 7,7465 kr | 1950 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 3,4758 kr - 9,8103 kr | 1900 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,0934 kr - 7,0866 kr | 35526 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 5,8169 kr - 9,9935 kr | 1210 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,0539 kr - 5,7698 kr | 700 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 5,3429 kr - 15,1276 kr | 1375 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,0969 kr - 3,614 kr | 10200 I lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 1,9389 kr - 5,4627 kr | 5700 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 2,7576 kr - 4,7453 kr | 1600 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 4,3519 kr - 12,3154 kr | 1480 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 3,4901 kr - 9,9073 kr | 4092 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,9552 kr - 8,5165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metriska Gängor
|
||
| 4,3806 kr - 7,558 kr | 24000 I lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 3,9928 kr - 6,8509 kr | 2936 I lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-gängor
|
||
| 2,4416 kr - 4,1796 kr | 625 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta