Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Färg: Gul Serienummer: SRF0076
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Gängstorlek | h | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9971 kr - 1,7397 kr | 2000 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF Gängor
|
||
| 0,6701 kr - 1,1523 kr | 3000 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,6494 kr - 1,1183 kr | 35 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5237 kr - 0,903 kr | 89100 I lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5991 kr - 1,0309 kr | 3500 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,5769 kr - 0,9937 kr | 3215 I lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7071 kr - 1,217 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,6583 kr - 1,1345 kr | 15000 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,7411 kr - 1,2785 kr | 4500 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,4793 kr - 0,827 kr | 4500 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,784 kr - 1,3497 kr | 10500 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,5932 kr - 1,0212 kr | 10550 I lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4793 kr - 0,8286 kr | 55500 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,7174 kr - 1,1151 kr | 5500 I lager |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,4438 kr - 0,7639 kr | 23700 I lager |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7101 kr - 1,2219 kr | 47500 I lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6731 kr - 1,1571 kr | 18000 I lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,4808 kr - 0,8286 kr | 10000 I lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,1923 kr - 2,0392 kr | 5518 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,0977 kr - 1,8935 kr | 3215 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta