Meny Sök

Flexibelt ändskydd 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gul

Gul Flexicap av böjligt PVC (90 shore). Passar för arbeten vid höga temperaturer på upp till 210 °C.
Essentra artikelnummer:

10008485

Tillverkarens artikelnummer:

FCYJ-0318-025

4092 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 9,9073 kr
1000 - 9999 3,8779 kr
10000 - 19999 3,6912 kr
20000 + 3,4901 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

990,73 kr

100 x 9,9073 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 31.8 mm
h 25.0 mm
Gängstorlek 1";1 1/4"
Gängstandard Metriska Gängor
Gängstandard BSP-gängor
Maxtemperatur 230 °C
Färg Gul
Allt material Flexibel polyvinylklorid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss