Meny Sök

Flänsskydd

I lager

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Nominell rörstorlek h Klassificering tryckklass Köp
22,738 kr - 136,502 kr 13 I lager
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
23,5516 kr - 32,2195 kr 1377 I lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
21,8355 kr - 41,7851 kr 924 I lager
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
20,1343 kr - 45,7471 kr 3 I lager
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
21,9243 kr - 25,179 kr 112 I lager
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
38,5673 kr - 231,3893 kr 174 I lager
165.0 mm
DN 50
15.0 mm
16
65,4032 kr - 392,3602 kr 121 I lager
235.0 mm
DN 100
21.0 mm
40
503,0027 kr - 628,7497 kr 50 I lager
620.0 mm
DN 400
36.0 mm
25
68,7762 kr - 76,0843 kr 246 I lager
292.1 mm
4"
44.4 mm
900
222,4834 kr - 278,1079 kr 35 I lager
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
571,9727 kr - 583,7678 kr 15 I lager
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
193,8279 kr - 242,2775 kr 34 I lager
405.0 mm
DN 250
23.0 mm
16
305,0622 kr - 381,3388 kr 42 I lager
505.0 mm
DN 350
22.0 mm
10
22,383 kr - 25,6672 kr Fråga angående leveranstidhär
133.4 mm
3/4"
19.0 mm
400
36,4962 kr - 42,3693 kr 72 I lager
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
74,96 kr - 87,2388 kr 447 I lager
279.4 mm
5"
35.0 mm
300
95,5529 kr - 573,2583 kr 55 I lager
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
70,9953 kr - 425,9124 kr 192 I lager
250.0 mm
DN 125
19.0 mm
16
910,8608 kr - 910,8608 kr 32 I lager
704.8 mm
16"
88.9 mm
900
66,5276 kr - 399,0913 kr 96 I lager
240.0 mm
DN 125
15.0 mm
6
  • av 8
Flänsskydd 105.0 mm 16.0 mm Polyeten Gul

10232613

Prisintervall
136,502 kr - 22,738 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 20
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 127.0 mm 17.5 mm Polyeten Gul

10073834

Prisintervall
32,2195 kr - 23,5516 kr

Lagernivåer
1377 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 108.0 mm 14.2 mm Polyeten Gul

10073827

Prisintervall
41,7851 kr - 21,8355 kr

Lagernivåer
924 I lager
Egenskaper
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    1"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 100.2 mm 12.2 mm Polyeten Gul

10073810

Prisintervall
45,7471 kr - 20,1343 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 25
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 117.3 mm 15.7 mm Polyeten Gul

10231937

Prisintervall
25,179 kr - 21,9243 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  • Nominell rörstorlek
    3/4"
  • Klassificering tryckklass
    400
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 165.0 mm 15.0 mm Polyeten Gul

10232699

Prisintervall
231,3893 kr - 38,5673 kr

Lagernivåer
174 I lager
Egenskaper
  • d
    165.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 50
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 235.0 mm 21.0 mm Polyeten Gul

10232736

Prisintervall
392,3602 kr - 65,4032 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • d
    235.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 100
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 620.0 mm 36.0 mm Polyeten Gul

10232774

Prisintervall
628,7497 kr - 503,0027 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    620.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 400
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 292.1 mm 44.4 mm Polyeten Gul

10232859

Prisintervall
76,0843 kr - 68,7762 kr

Lagernivåer
246 I lager
Egenskaper
  • d
    292.1 mm
  • h
    44.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 419.1 mm 55.6 mm Polyeten Gul

10232897

Prisintervall
278,1079 kr - 222,4834 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 609.6 mm 79.2 mm Polyeten Gul

10233306

Prisintervall
583,7678 kr - 571,9727 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 405.0 mm 23.0 mm Polyeten Gul

10233344

Prisintervall
242,2775 kr - 193,8279 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d
    405.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 250
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 505.0 mm 22.0 mm Polyeten Gul

10233375

Prisintervall
381,3388 kr - 305,0622 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • d
    505.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 350
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 133.4 mm 19.0 mm Polyeten Gul

10238974

Prisintervall
25,6672 kr - 22,383 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    133.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    3/4"
  • Klassificering tryckklass
    400
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 190.5 mm 28.4 mm Polyeten Gul

10231760

Prisintervall
42,3693 kr - 36,4962 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    2 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 279.4 mm 35.0 mm Polyeten Gul

10239018

Prisintervall
87,2388 kr - 74,96 kr

Lagernivåer
447 I lager
Egenskaper
  • d
    279.4 mm
  • h
    35.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    5"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 285.0 mm 19.0 mm Polyeten Gul

10231845

Prisintervall
573,2583 kr - 95,5529 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 150
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 250.0 mm 19.0 mm Polyeten Gul

10231876

Prisintervall
425,9124 kr - 70,9953 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • d
    250.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 125
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 704.8 mm 88.9 mm Polyeten Gul

10239056

Prisintervall
910,8608 kr - 910,8608 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d
    704.8 mm
  • h
    88.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 240.0 mm 15.0 mm Polyeten Gul

10232743

Prisintervall
399,0913 kr - 66,5276 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d
    240.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 125
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN