Meny Sök

Flänsskydd

I lager

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Nominell rörstorlek h Klassificering tryckklass Köp
56,4974 kr - 65,7139 kr 309 I lager
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
90,8781 kr - 106,1305 kr 19 I lager
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
49,1005 kr - 294,7066 kr 153 I lager
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
20,297 kr - 23,2558 kr 35 I lager
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
30,7562 kr - 184,4486 kr 4779 I lager
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
27,6643 kr - 166,0008 kr 79 I lager
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
784,1582 kr - 980,2051 kr Fråga angående leveranstidhär
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
33,8037 kr - 76,857 kr 918 I lager
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
182,3834 kr - 413,266 kr 66 I lager
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
38,8188 kr - 44,4996 kr 85 I lager
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
57,5625 kr - 345,4344 kr 142 I lager
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
24,602 kr - 147,5826 kr Fråga angående leveranstidhär
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
25,1494 kr - 150,9112 kr 34 I lager
120.0 mm
DN 32
12.0 mm
10
21,1255 kr - 23,7292 kr 58 I lager
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
39,1295 kr - 234,7474 kr 441 I lager
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
26,3773 kr - 29,913 kr 137 I lager
155.4 mm
1 1/2"
22.4 mm
600
149,815 kr - 152,8077 kr 45 I lager
285.0 mm
DN 150
24.0 mm
240,9164 kr - 301,1418 kr 37 I lager
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
21,8355 kr - 41,7851 kr 944 I lager
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
80,5668 kr - 94,3546 kr 74 I lager
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
  • av 8
Flänsskydd 228.6 mm 23.9 mm Polyeten Gul

10230725

Prisintervall
65,7139 kr - 56,4974 kr

Lagernivåer
309 I lager
Egenskaper
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 381.0 mm 55.6 mm Polyeten Gul

10230275

Prisintervall
106,1305 kr - 90,8781 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 200.0 mm 17.0 mm Polyeten Gul

10231982

Prisintervall
294,7066 kr - 49,1005 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 80
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 88.9 mm 11.2 mm Polyeten Gul

10231555

Prisintervall
23,2558 kr - 20,297 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 140.0 mm 14.0 mm Polyeten Gul

10231951

Prisintervall
184,4486 kr - 30,7562 kr

Lagernivåer
4779 I lager
Egenskaper
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 130.0 mm 11.0 mm Polyeten Gul

10232644

Prisintervall
166,0008 kr - 27,6643 kr

Lagernivåer
79 I lager
Egenskaper
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 40
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 730.0 mm 40.0 mm Polyeten Gul

10232804

Prisintervall
980,2051 kr - 784,1582 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 500
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 150.5 mm 15.0 mm Polyeten Gul

10073841

Prisintervall
76,857 kr - 33,8037 kr

Lagernivåer
918 I lager
Egenskaper
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 40
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 340.0 mm 32.0 mm Polyeten Gul

10230312

Prisintervall
413,266 kr - 182,3834 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 200
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 190.5 mm 23.9 mm Polyeten Gul

10230732

Prisintervall
44,4996 kr - 38,8188 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    3"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 220.0 mm 17.0 mm Polyeten Gul

10231999

Prisintervall
345,4344 kr - 57,5625 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 100
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 115.0 mm 16.0 mm Polyeten Gul

10232620

Prisintervall
147,5826 kr - 24,602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 25
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 120.0 mm 12.0 mm Polyeten Gul

10232637

Prisintervall
150,9112 kr - 25,1494 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • d
    120.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 32
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 95.2 mm 14.2 mm Polyeten Gul

10231920

Prisintervall
23,7292 kr - 21,1255 kr

Lagernivåer
58 I lager
Egenskaper
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/2"
  • Klassificering tryckklass
    400
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 165.0 mm 17.0 mm Polyeten Gul

10231968

Prisintervall
234,7474 kr - 39,1295 kr

Lagernivåer
441 I lager
Egenskaper
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 50
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 155.4 mm 22.4 mm Polyeten Gul

10232811

Prisintervall
29,913 kr - 26,3773 kr

Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • d
    155.4 mm
  • h
    22.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 285.0 mm 24.0 mm Polyeten Gul

10239360

Prisintervall
152,8077 kr - 149,815 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d
    285.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 445.0 mm 30.0 mm Polyeten Gul

10239407

Prisintervall
301,1418 kr - 240,9164 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 300
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 108.0 mm 14.2 mm Polyeten Gul

10073827

Prisintervall
41,7851 kr - 21,8355 kr

Lagernivåer
944 I lager
Egenskaper
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    1"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 279.4 mm 25.4 mm Polyeten Gul

10230718

Prisintervall
94,3546 kr - 80,5668 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI