Meny Sök

Flänsskydd 117.3 mm 15.7 mm Polyeten Gul

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Essentra artikelnummer:

10231937

Tillverkarens artikelnummer:

31965

112 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 25,179 kr
50 + 21,9243 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

25,18 kr

1 x 25,179 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d 117.3 mm
h 15.7 mm
Nominell rörstorlek 3/4"
Klassificering tryckklass 400
Standard ANSI
Färg Gul
Material Polyeten
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss