Meny Sök

Flänsskydd

I lager

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Nominell rörstorlek h Klassificering tryckklass Köp
66,5276 kr - 399,0913 kr 96 I lager
240.0 mm
DN 125
15.0 mm
6
222,4834 kr - 278,1079 kr 35 I lager
419.1 mm
8"
55.6 mm
600
305,0622 kr - 381,3388 kr 42 I lager
505.0 mm
DN 350
22.0 mm
10
356,4927 kr - 363,7106 kr 121 I lager
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
45,4908 kr - 272,9745 kr 117 I lager
185.0 mm
DN 65
19.0 mm
40
76,8536 kr - 461,1068 kr 83 I lager
265.0 mm
DN 150
15.0 mm
6
22,383 kr - 25,6672 kr Fråga angående leveranstidhär
133.4 mm
3/4"
19.0 mm
400
459,9973 kr - 575,004 kr 91 I lager
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
27,3113 kr - 29,336 kr 1191 I lager
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
690,6616 kr - 863,3196 kr Fråga angående leveranstidhär
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
360,5092 kr - 450,6476 kr 2 I lager
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
579,4125 kr - 724,2582 kr Fråga angående leveranstidhär
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
564,4116 kr - 705,4998 kr Fråga angående leveranstidhär
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
360,5092 kr - 450,6476 kr 42 I lager
533.4 mm
14"
35.1 mm
150
756,1832 kr - 945,2327 kr 354 I lager
711.2 mm
18"
60.4 mm
300
60,1958 kr - 69,0129 kr 467 I lager
254.0 mm
4"
31.7 mm
300
184,4634 kr - 230,5756 kr 80 I lager
406.4 mm
10"
30.2 mm
150
28,4997 kr - 30,5195 kr 94 I lager
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
36,4962 kr - 42,3693 kr 72 I lager
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
34,8541 kr - 40,3426 kr 82 I lager
190.5 mm
2 1/2"
25.4 mm
300
  • av 8
Flänsskydd 240.0 mm 15.0 mm Polyeten Gul

10232743

Prisintervall
399,0913 kr - 66,5276 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • d
    240.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 125
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 419.1 mm 55.6 mm Polyeten Gul

10232897

Prisintervall
278,1079 kr - 222,4834 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d
    419.1 mm
  • h
    55.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 505.0 mm 22.0 mm Polyeten Gul

10233375

Prisintervall
381,3388 kr - 305,0622 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • d
    505.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 350
  • Klassificering tryckklass
    10
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 469.9 mm 63.5 mm Polyeten Gul

10232903

Prisintervall
363,7106 kr - 356,4927 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 185.0 mm 19.0 mm Polyeten Gul

10232705

Prisintervall
272,9745 kr - 45,4908 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • d
    185.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 65
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 265.0 mm 15.0 mm Polyeten Gul

10232750

Prisintervall
461,1068 kr - 76,8536 kr

Lagernivåer
83 I lager
Egenskaper
  • d
    265.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 150
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 133.4 mm 19.0 mm Polyeten Gul

10238974

Prisintervall
25,6672 kr - 22,383 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    133.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    3/4"
  • Klassificering tryckklass
    400
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 596.9 mm 36.6 mm Polyeten Gul

10231685

Prisintervall
575,004 kr - 459,9973 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 155.4 mm 20.6 mm Polyeten Gul

10231746

Prisintervall
29,336 kr - 27,3113 kr

Lagernivåer
1191 I lager
Egenskaper
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 698.5 mm 42.9 mm Polyeten Gul

10231722

Prisintervall
863,3196 kr - 690,6616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    20"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 520.7 mm 50.8 mm Polyeten Gul

10231661

Prisintervall
450,6476 kr - 360,5092 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 647.7 mm 57.1 mm Polyeten Gul

10231692

Prisintervall
724,2582 kr - 579,4125 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 635.0 mm 39.6 mm Polyeten Gul

10231708

Prisintervall
705,4998 kr - 564,4116 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    18"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 533.4 mm 35.1 mm Polyeten Gul

10231678

Prisintervall
450,6476 kr - 360,5092 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • d
    533.4 mm
  • h
    35.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    14"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 711.2 mm 60.4 mm Polyeten Gul

10231715

Prisintervall
945,2327 kr - 756,1832 kr

Lagernivåer
354 I lager
Egenskaper
  • d
    711.2 mm
  • h
    60.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    18"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 254.0 mm 31.7 mm Polyeten Gul

10231593

Prisintervall
69,0129 kr - 60,1958 kr

Lagernivåer
467 I lager
Egenskaper
  • d
    254.0 mm
  • h
    31.7 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 406.4 mm 30.2 mm Polyeten Gul

10231630

Prisintervall
230,5756 kr - 184,4634 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d
    406.4 mm
  • h
    30.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 177.8 mm 31.7 mm Polyeten Gul

10231784

Prisintervall
30,5195 kr - 28,4997 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    1500
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 190.5 mm 28.4 mm Polyeten Gul

10231760

Prisintervall
42,3693 kr - 36,4962 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    2 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 190.5 mm 25.4 mm Polyeten Gul

10231753

Prisintervall
40,3426 kr - 34,8541 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • d
    190.5 mm
  • h
    25.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    2 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI