Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Nominell rörstorlek | Klassificering tryckklass | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140,3928 kr - 140,3928 kr | 25 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 81,0698 kr - 162,1692 kr | 86 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| 109,03 kr - 109,03 kr | 20 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 97,4909 kr - 194,4788 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| 48,8194 kr - 97,55 kr | 45 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 166,175 kr - 166,175 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
|
40
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 221,0188 kr - 441,4607 kr | 20 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
33.268 in
845.0 mm
|
||
| 29,5875 kr - 59,3378 kr | 125 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
25
|
9.252 in
235.0 mm
|
||
| 71,3059 kr - 149,7425 kr | 75 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
16.732 in
425.0 mm
|
||
| 56,0683 kr - 112,1515 kr | 45 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
40
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 140,3928 kr - 140,3928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.535 in
39.0 mm
|
|
40
|
25.984 in
660.0 mm
|
||
| 22,0427 kr - 42,5616 kr | 350 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 102,077 kr - 204,1095 kr | 20 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 94,9759 kr - 199,4495 kr | 40 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 77,2234 kr - 154,4025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
| 185,3658 kr - 370,9388 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 43,9374 kr - 87,6086 kr | 125 I lager |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 126,4867 kr - 252,5739 kr | 20 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 85,0641 kr - 169,6253 kr | 50 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
|
25
|
19.094 in
485.0 mm
|
||
| 88,4667 kr - 185,7801 kr | 50 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
17.717 in
450.0 mm