Meny Sök

Flänsskydd 515.0 mm DIN 40 DN 300 Svart PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra artikelnummer:

10388242

Tillverkarens artikelnummer:

492163

40 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 193,6403 kr
10 + 92,2096 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

193,64 kr

1 x 193,6403 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
b1 33.0 mm
OD 515.0 mm
Klassificering tryckklass 40
Färg Svart
Material PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss