Meny Sök

Flänsskydd med bulthål -

I lager

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.

  • De här skyddande skivorna ger prisvärt heltäckande skydd av flänsarnas exponerade tärningsyta.
  • De är särskilt utformade med många hål för att matcha flänsarnas bulthålsdiameter och bultarnas placering.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
148 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet b1 Nominell rörstorlek Klassificering tryckklass OD Köp
128,8536 kr - 128,8536 kr 2 I lager
41.3 mm
14"
900
641.4 mm
17,7525 kr - 34,1736 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
6
140.0 mm
334,6349 kr - 668,8704 kr 3 I lager
73.0 mm
26"
900
1085.9 mm
28,8478 kr - 58,0951 kr 360 I lager
18.0 mm
6
240.0 mm
14,9417 kr - 28,7058 kr 45 I lager
14.0 mm
6
130.0 mm
23,3741 kr - 47,2216 kr 200 I lager
18.0 mm
6
210.0 mm
53,4054 kr - 112,1515 kr 50 I lager
18.0 mm
6
375.0 mm
124,4696 kr - 124,4696 kr 80 I lager
22.0 mm
6
645.0 mm
  • av 8
Flänsskydd 641.4 mm ASME, ANSI 900 14 Svart PP

10387641

Prisintervall
128,8536 kr - 128,8536 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    641.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    14"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 140.0 mm DIN 6 DN 50 Svart Corrugated LDPE

10387757

Prisintervall
34,1736 kr - 17,7525 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26 Svart PP

10387689

Prisintervall
668,8704 kr - 334,6349 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    26"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 240.0 mm DIN 6 DN125 Svart Corrugated LDPE

10387795

Prisintervall
58,0951 kr - 28,8478 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 130.0 mm DIN 6 DN 40 Svart Corrugated LDPE

10387740

Prisintervall
28,7058 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    130.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 210.0 mm DIN 6 DN100 Svart Corrugated LDPE

10387788

Prisintervall
47,2216 kr - 23,3741 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 375.0 mm DIN 6 DN 250 Svart Corrugated LDPE

10387825

Prisintervall
112,1515 kr - 53,4054 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd DN 500 6 Corrugated LDPE Svart Corrugated LDPE

10637678

Prisintervall
124,4696 kr - 124,4696 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE