Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Nominell rörstorlek | Klassificering tryckklass | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,944 kr - 191,5289 kr | 136 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 93,7895 kr - 93,7895 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
| 10,8583 kr - 21,7166 kr | 30 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 10,3699 kr - 10,3699 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 17,6663 kr - 33,7814 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 21,4006 kr - 41,322 kr | 15 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
7.48 in
190.0 mm
|
||
| 91,3479 kr - 182,4803 kr | 9 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
| 324,8882 kr - 649,3887 kr | 3 I lager |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 374,0093 kr - 747,4153 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.126 in
79.4 mm
|
28"
|
900
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 13,4436 kr - 26,8442 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 57,7387 kr - 57,7387 kr | 6 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 12,6106 kr - 26,4822 kr | 100 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 19,8207 kr - 19,8207 kr | 50 I lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 77,5595 kr - 77,5595 kr | 8 I lager |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 147,794 kr - 147,794 kr | 100 I lager |
1.752 in
44.5 mm
|
16"
|
900
|
27.752 in
704.9 mm
|
||
| 23,4114 kr - 23,4114 kr | 1700 I lager |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 52,2808 kr - 52,2808 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
|
900
|
13.752 in
349.3 mm
|
||
| 32,3164 kr - 67,8645 kr | 25 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
10.433 in
265.0 mm
|
||
| 37,918 kr - 37,918 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.252 in
31.8 mm
|
|
900
|
11.5 in
292.1 mm
|
||
| 125,1006 kr - 125,1006 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta