Meny Sök

Flänsskydd med bulthål -

I lager

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.

  • De här skyddande skivorna ger prisvärt heltäckande skydd av flänsarnas exponerade tärningsyta.
  • De är särskilt utformade med många hål för att matcha flänsarnas bulthålsdiameter och bultarnas placering.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
148 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet b1 Nominell rörstorlek Klassificering tryckklass OD Köp
329,3091 kr - 657,997 kr 6 I lager
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
14,7198 kr - 29,4824 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
900
130.2 mm
12,9889 kr - 27,2767 kr 100 I lager
22.2 mm
900
120.7 mm
27,0725 kr - 27,0725 kr Fråga angående leveranstidhär
28.6 mm
900
244.5 mm
13,3291 kr - 13,3291 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
300
117.5 mm
53,8492 kr - 53,8492 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
900
349.3 mm
18,1963 kr - 36,3482 kr 168 I lager
19.1 mm
300
165.1 mm
24,1138 kr - 24,1138 kr 1700 I lager
25.4 mm
900
215.9 mm
152,2278 kr - 152,2278 kr 100 I lager
44.5 mm
16"
900
704.9 mm
385,2296 kr - 769,8378 kr Fråga angående leveranstidhär
79.4 mm
28"
900
1168.4 mm
13,8469 kr - 27,6495 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
6
120.0 mm
22,0427 kr - 42,5616 kr 15 I lager
18.0 mm
6
190.0 mm
42,606 kr - 89,4726 kr 50 I lager
18.0 mm
6
320.0 mm
98,8223 kr - 197,2748 kr 136 I lager
22.0 mm
6
540.0 mm
223,0899 kr - 223,0899 kr Fråga angående leveranstidhär
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
362,2992 kr - 362,2992 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
30"
600
1130.3 mm
16,8648 kr - 16,8648 kr 7 I lager
25.4 mm
900
149.2 mm
27,5164 kr - 27,5164 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
900
241.3 mm
273,3887 kr - 273,3887 kr Fråga angående leveranstidhär
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
384,5627 kr - 384,5627 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
  • av 8
Flänsskydd 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Svart PP

10387481

Prisintervall
657,997 kr - 329,3091 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    28"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4 Svart Gummi

10387528

Prisintervall
29,4824 kr - 14,7198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    130.2 mm
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2 Svart Gummi

10387511

Prisintervall
27,2767 kr - 12,9889 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    120.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2 Svart Gummi

10387566

Prisintervall
27,0725 kr - 27,0725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    244.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 117.5 mm ASME, ANSI 300 3/4 Svart Gummi

10387108

Prisintervall
13,3291 kr - 13,3291 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 349.3 mm ASME, ANSI 900 5 Svart Gummi

10387597

Prisintervall
53,8492 kr - 53,8492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    349.3 mm
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 165.1 mm ASME, ANSI 300 2 Svart Gummi

10387146

Prisintervall
36,3482 kr - 18,1963 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 215.9 mm ASME, ANSI 900 2 Svart Gummi

10387559

Prisintervall
24,1138 kr - 24,1138 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 704.9 mm ASME, ANSI 900 16 Svart PP

10387658

Prisintervall
152,2278 kr - 152,2278 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    704.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28 Svart PP

10387696

Prisintervall
769,8378 kr - 385,2296 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    79.4 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    28"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 120.0 mm DIN 6 DN 32 Svart Corrugated LDPE

10387733

Prisintervall
27,6495 kr - 13,8469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    120.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 190.0 mm DIN 6 DN80 Svart Corrugated LDPE

10387771

Prisintervall
42,5616 kr - 22,0427 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    190.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 320.0 mm DIN 6 DN 200 Svart Corrugated LDPE

10387818

Prisintervall
89,4726 kr - 42,606 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    320.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 540.0 mm DIN 6 DN 400 Svart Corrugated LDPE

10387856

Prisintervall
197,2748 kr - 98,8223 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    540.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Färg
    Svart
  • Material
    Corrugated LDPE
Flänsskydd 870.0 mm ASME, ANSI 600 22 Svart PP

10387450

Prisintervall
223,0899 kr - 223,0899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    22"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 1130.3 mm ASME, ANSI 600 30 Svart PP

10387498

Prisintervall
362,2992 kr - 362,2992 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1130.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    30"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Svart Gummi

10387535

Prisintervall
16,8648 kr - 16,8648 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 241.3 mm ASME, ANSI 900 3 Svart Gummi

10387573

Prisintervall
27,5164 kr - 27,5164 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    241.3 mm
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 971.6 mm ASME, ANSI 300 26 Svart PP

10387306

Prisintervall
273,3887 kr - 273,3887 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    971.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    26"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
Flänsskydd ANSI 34 300 PP Svart PP

10645543

Prisintervall
384,5627 kr - 384,5627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    34"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart