Meny Sök

FLÄKTFÄSTEN

I lager

Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.

Serienummer: SRRCOFM

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Fläktstorlek Monteringsmetod Köp
37,0943 kr - 37,0943 kr 300 I lager
ABS
92.0 mm
Tryckmontering
111,8816 kr - 305,3876 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
153.5 mm
Skruv
105,4795 kr - 137,1381 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
152.5 mm
Skruv
39,2704 kr - 39,2704 kr 2652 I lager
ABS
120.0 mm
Tryckmontering
16,9772 kr - 16,9772 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
50.0 mm
Skruv
19,5581 kr - 19,5581 kr 19386 I lager
Stål
120.0 mm
Skruv
36,2833 kr - 36,2833 kr Fråga angående leveranstidhär
17,3086 kr - 27,8862 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
92.0 mm
Skruv
31,6743 kr - 31,6743 kr 120 I lager
ABS
80.0 mm
Tryckmontering
14,5126 kr - 14,5126 kr 3200 I lager
Stål
40.0 mm
Skruv
18,2916 kr - 18,2916 kr 4102 I lager
Stål
92.0 mm
Skruv
38,7596 kr - 101,2781 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
120.0 mm
Skruv
98,2305 kr - 122,7882 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
162.0 mm
Skruv
31,7586 kr - 31,7586 kr Fråga angående leveranstidhär
11,2728 kr - 18,3442 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
60.0 mm
Skruv
15,0483 kr - 15,0483 kr 1185 I lager
Stål
25.0 mm
Skruv
16,902 kr - 16,902 kr 24717 I lager
Stål
80.0 mm
Skruv
104,7398 kr - 104,7398 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
240.0 mm
Skruv
85,8038 kr - 107,2547 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
162.0 mm
Skruv
28,2349 kr - 28,2349 kr 360 I lager
  • av 3
Fläktskydd Itryckning 92.0 mm ABS Svart

10313022

Prisintervall
37,0943 kr - 37,0943 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.0 mm
Fläktskydd Skruv 153.5 mm Stål Krom

10336120

Prisintervall
305,3876 kr - 111,8816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Allt material
    C1008 stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    153.5 mm
Fläktskydd Skruv 152.5 mm Stål

10235423

Prisintervall
137,1381 kr - 105,4795 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Rund
  • Avstånd mellan fästhålen
    152.5 mm
  • Fläktstorlek
    152.5 mm
Fläktskydd Itryckning 120.0 mm ABS Svart

10313008

Prisintervall
39,2704 kr - 39,2704 kr

Lagernivåer
2652 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    104.0 mm
Fläktskydd Skruv 50.0 mm Stål

10316818

Prisintervall
16,9772 kr - 16,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    41.1 mm
  • Fläktstorlek
    50.0 mm
Fläktskydd Skruv 120.0 mm Stål

10316771

Prisintervall
19,5581 kr - 19,5581 kr

Lagernivåer
19386 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    104.8 mm
  • Fläktstorlek
    120.0 mm
Fläktskydd 4.1 mm 120.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Svart

10317112

Prisintervall
36,2833 kr - 36,2833 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    25 % glasfylld polyamid 6.6
  • Total bredd
    120.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fläktskydd Skruv 92.0 mm ABS Svart

10642269

Prisintervall
27,8862 kr - 17,3086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.6 mm
Fläktskydd Itryckning 80.0 mm ABS Svart

10313015

Prisintervall
31,6743 kr - 31,6743 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    71.0 mm
Fläktskydd Skruv 40.0 mm Stål

10316801

Prisintervall
14,5126 kr - 14,5126 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
  • Fläktstorlek
    40.0 mm
Fläktskydd Skruv 92.0 mm Stål

10316849

Prisintervall
18,2916 kr - 18,2916 kr

Lagernivåer
4102 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.5 mm
  • Fläktstorlek
    92.0 mm
Fläktskydd Skruv 120.0 mm Stål

10336113

Prisintervall
101,2781 kr - 38,7596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    120.0 mm
  • Fläktstorlek
    120.0 mm
Fläktskydd Screw 162.0 mm Stål Krom

10635780

Prisintervall
122,7882 kr - 98,2305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Allt material
    C1008 stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Rund
  • Avstånd mellan fästhålen
    162.0 mm
Fläktskydd 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Svart

10317099

Prisintervall
31,7586 kr - 31,7586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    25 % glasfylld polyamid 6.6
  • Total bredd
    80.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fläktskydd Screw 60.0 mm ABS Svart

10642221

Prisintervall
18,3442 kr - 11,2728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    50.0 mm
Fläktskydd Skruv 25.0 mm Stål

10316795

Prisintervall
15,0483 kr - 15,0483 kr

Lagernivåer
1185 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.2 mm
  • Fläktstorlek
    25.0 mm
Fläktskydd Skruv 80.0 mm Stål

10316832

Prisintervall
16,902 kr - 16,902 kr

Lagernivåer
24717 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    71.5 mm
  • Fläktstorlek
    80.0 mm
Fläktskydd Screw 240.0 mm Stål

10633663

Prisintervall
104,7398 kr - 104,7398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    240.0 mm
  • Fläktstorlek
    240.0 mm
Fläktskydd Screw 162.0 mm Stål

10644621

Prisintervall
107,2547 kr - 85,8038 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    162.0 mm
  • Fläktstorlek
    162.0 mm
Fläktskydd 4.1 mm 60.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Svart

10317082

Prisintervall
28,2349 kr - 28,2349 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    25 % glasfylld polyamid 6.6
  • Total bredd
    60.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790