Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.
Serienummer: SRRCOFM
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Fläktstorlek | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,0139 kr - 36,0139 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Push-In
|
||
| 38,1266 kr - 38,1266 kr | 3462 I lager |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Push-In
|
||
| 17,9536 kr - 17,9536 kr | 9228 I lager |
Stål
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Skruv
|
||
| 43,9665 kr - 43,9665 kr | 2802 I lager |
Stål
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Skruv
|
||
| 87,9008 kr - 87,9008 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Skruv
|
||
| 26,4095 kr - 26,4095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 35,2265 kr - 35,2265 kr | 20 I lager |
|
|
|
||
| 16,8045 kr - 27,074 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Skruv
|
||
| 30,7517 kr - 30,7517 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Push-In
|
||
| 16,4827 kr - 16,4827 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Skruv
|
||
| 18,9885 kr - 18,9885 kr | 500 I lager |
Stål
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skruv
|
||
| 108,6229 kr - 296,4928 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Skruv
|
||
| 102,4073 kr - 133,1438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
152.5 mm
152.5 mm
|
Skruv
|
||
| 14,61 kr - 14,61 kr | 1185 I lager |
Stål
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Skruv
|
||
| 95,3694 kr - 119,2118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Skruv
|
||
| 18,3844 kr - 29,9466 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skruv
|
||
| 14,0899 kr - 14,0899 kr | 300 I lager |
Stål
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Skruv
|
||
| 17,7589 kr - 17,7589 kr | 6 I lager |
Stål
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Skruv
|
||
| 37,6307 kr - 98,3282 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skruv
|
||
| 16,4098 kr - 16,4098 kr | 7817 I lager |
Stål
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Skruv
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta