Meny Sök

Svart Skruv Fläktskydd

Petskydd för fläktmontage. Det kan kombineras med filtfilter, nätfilter och/eller filterkåpa, alternativt kan delarna köpas som en sats.
Essentra artikelnummer:

10317075

Tillverkarens artikelnummer:

RFG-040-T

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
160 + 27,2018 kr
Standardförpackning: 160

Beställ i flerpack med 160

Totalpris:

4 352,29 kr

160 x 27,2018 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material 25 % glasfylld polyamid 6.6
Total bredd 43.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss