Meny Sök

FLÄKTFÄSTEN

I lager

Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.

Serienummer: SRRCOFM

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Fläktstorlek Monteringsmetod Köp
1,4305 kr - 2,0846 kr 106780 I lager
Gummi
4.5 mm
Push In
25,5225 kr - 28,3582 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
15,0483 kr - 15,0483 kr 1185 I lager
Stål
25.0 mm
Screw
16,902 kr - 16,902 kr 24717 I lager
Stål
80.0 mm
Screw
39,2704 kr - 39,2704 kr 2652 I lager
ABS
120.0 mm
Tryckmontering
18,4922 kr - 18,4922 kr 15218 I lager
Stål
60.0 mm
Screw
45,2854 kr - 45,2854 kr 1615 I lager
Stål
150.0 mm
Screw
90,5378 kr - 90,5378 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
105.4 mm
Screw
27,2018 kr - 27,2018 kr Fråga angående leveranstidhär
31,6743 kr - 31,6743 kr 120 I lager
ABS
80.0 mm
Tryckmontering
14,5126 kr - 14,5126 kr 3200 I lager
Stål
40.0 mm
Screw
18,2916 kr - 18,2916 kr 3902 I lager
Stål
92.0 mm
Screw
38,7596 kr - 101,2781 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
120.0 mm
Screw
98,2305 kr - 122,7882 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
162.0 mm
Screw
31,7586 kr - 31,7586 kr Fråga angående leveranstidhär
11,2728 kr - 18,3442 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
60.0 mm
Screw
37,0943 kr - 37,0943 kr 460 I lager
ABS
92.0 mm
Tryckmontering
16,9772 kr - 16,9772 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
50.0 mm
Screw
19,5581 kr - 19,5581 kr 19186 I lager
Stål
120.0 mm
Screw
111,8816 kr - 305,3876 kr Fråga angående leveranstidhär
Stål
153.5 mm
Screw
  • av 3
Brytbart fläktfäste av elastomer Svart 83.5 mm

10340448

Prisintervall
2,0846 kr - 1,4305 kr

Lagernivåer
106780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Fläktstorlek
    4.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065775

Prisintervall
28,3582 kr - 25,5225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd Skruv 25.0 mm Stål

10316795

Prisintervall
15,0483 kr - 15,0483 kr

Lagernivåer
1185 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    28.2 mm
  • Fläktstorlek
    25.0 mm
Fläktskydd Skruv 80.0 mm Stål

10316832

Prisintervall
16,902 kr - 16,902 kr

Lagernivåer
24717 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    71.5 mm
  • Fläktstorlek
    80.0 mm
Fläktskydd Itryckning 120.0 mm ABS Svart

10313008

Prisintervall
39,2704 kr - 39,2704 kr

Lagernivåer
2652 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    104.0 mm
Fläktskydd Skruv 60.0 mm Stål

10316825

Prisintervall
18,4922 kr - 18,4922 kr

Lagernivåer
15218 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    50.0 mm
  • Fläktstorlek
    60.0 mm
Fläktskydd Skruv 150.0 mm Stål

10316788

Prisintervall
45,2854 kr - 45,2854 kr

Lagernivåer
1615 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    162.1 mm
  • Fläktstorlek
    150.0 mm
Fläktskydd Screw 105.4 mm Stål

10636633

Prisintervall
90,5378 kr - 90,5378 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Rund
  • Avstånd mellan fästhålen
    105.4 mm
  • Fläktstorlek
    105.4 mm
Svart Skruv Fläktskydd

10317075

Prisintervall
27,2018 kr - 27,2018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    25 % glasfylld polyamid 6.6
  • Total bredd
    43.0 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fläktskydd Itryckning 80.0 mm ABS Svart

10313015

Prisintervall
31,6743 kr - 31,6743 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    71.0 mm
Fläktskydd Skruv 40.0 mm Stål

10316801

Prisintervall
14,5126 kr - 14,5126 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    32.0 mm
  • Fläktstorlek
    40.0 mm
Fläktskydd Skruv 92.0 mm Stål

10316849

Prisintervall
18,2916 kr - 18,2916 kr

Lagernivåer
3902 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.5 mm
  • Fläktstorlek
    92.0 mm
Fläktskydd Skruv 120.0 mm Stål

10336113

Prisintervall
101,2781 kr - 38,7596 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Mjukt stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    120.0 mm
  • Fläktstorlek
    120.0 mm
Fläktskydd Screw 162.0 mm Stål Krom

10635780

Prisintervall
122,7882 kr - 98,2305 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Allt material
    C1008 stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Rund
  • Avstånd mellan fästhålen
    162.0 mm
Fläktskydd 4.1 mm 80.6 mm 25% Glass Filled Nylon 6.6 Svart

10317099

Prisintervall
31,7586 kr - 31,7586 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    25 % glasfylld polyamid 6.6
  • Total bredd
    80.6 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Commodity Code
    3926909790
Fläktskydd Screw 60.0 mm ABS Svart

10642221

Prisintervall
18,3442 kr - 11,2728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    50.0 mm
Fläktskydd Itryckning 92.0 mm ABS Svart

10313022

Prisintervall
37,0943 kr - 37,0943 kr

Lagernivåer
460 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Tryckmontering
  • Form
    Kvadratisk
  • Avstånd mellan fästhålen
    82.0 mm
Fläktskydd Skruv 50.0 mm Stål

10316818

Prisintervall
16,9772 kr - 16,9772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    41.1 mm
  • Fläktstorlek
    50.0 mm
Fläktskydd Skruv 120.0 mm Stål

10316771

Prisintervall
19,5581 kr - 19,5581 kr

Lagernivåer
19186 I lager
Egenskaper
  • Allt material
    Stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    104.8 mm
  • Fläktstorlek
    120.0 mm
Fläktskydd Skruv 153.5 mm Stål Krom

10336120

Prisintervall
305,3876 kr - 111,8816 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Allt material
    C1008 stål
  • Monteringsmetod
    Screw
  • Form
    Cirkulär
  • Avstånd mellan fästhålen
    153.5 mm