Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.
Serienummer: SRRCOFM
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Fläktstorlek | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4305 kr - 2,0846 kr | 70780 I lager |
Gummi
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Push In
|
||
| 25,5225 kr - 28,3582 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 15,0483 kr - 15,0483 kr | 1185 I lager |
Stål
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Skruv
|
||
| 16,902 kr - 16,902 kr | 24717 I lager |
Stål
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Skruv
|
||
| 39,2704 kr - 39,2704 kr | 2652 I lager |
ABS
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 18,4922 kr - 18,4922 kr | 16218 I lager |
Stål
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Skruv
|
||
| 45,2854 kr - 45,2854 kr | 1315 I lager |
Stål
|
150.0 mm
150.0 mm
|
Skruv
|
||
| 90,5378 kr - 90,5378 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
105.4 mm
105.4 mm
|
Skruv
|
||
| 27,2018 kr - 27,2018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 31,6743 kr - 31,6743 kr | 120 I lager |
ABS
|
80.0 mm
80.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 14,5126 kr - 14,5126 kr | 3200 I lager |
Stål
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Skruv
|
||
| 18,2916 kr - 18,2916 kr | 4102 I lager |
Stål
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Skruv
|
||
| 38,7596 kr - 101,2781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skruv
|
||
| 98,2305 kr - 122,7882 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
162.0 mm
162.0 mm
|
Skruv
|
||
| 31,7586 kr - 31,7586 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 11,2728 kr - 18,3442 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
60.0 mm
60.0 mm
|
Skruv
|
||
| 37,0943 kr - 37,0943 kr | 300 I lager |
ABS
|
92.0 mm
92.0 mm
|
Tryckmontering
|
||
| 16,9772 kr - 16,9772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Skruv
|
||
| 19,5581 kr - 19,5581 kr | 19386 I lager |
Stål
|
120.0 mm
120.0 mm
|
Skruv
|
||
| 111,8816 kr - 305,3876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Skruv
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta