Dessa fjädrande spärrstift med sprint och sexkantsspår används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. Har tre delar: en gängad stomme, en stiftände och en fjädrande del. Har sexkantsspår. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Spärrstiftet kan snabbt dras ut eller dras tillbaka för hand vilket underlättar snabba justeringar eller ändrat läge.
Sexkantshylsan underlättar att arbeta med spärrstiftet med en sexkantsnyckel. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Om stiftet är av termoplast kan det klara temperaturer från -30 C till +50 C, men om det är av rostfritt stål klarar det temperaturer på upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Material: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Rostfritt stål, Svart stål Serienummer: SR32200
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | s1 | Material | Fjäderbelastning | d1 | d2 | t | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,8803 kr - 70,6126 kr | 2 I lager |
12.0
|
1.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M3
|
1.0
|
0.5
|
||
| 53,766 kr - 82,7996 kr | 10 I lager |
28.0
|
4.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 35,844 kr - 55,0802 kr | 203 I lager |
22.0
|
3.0
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 216,9756 kr - 333,8271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 67,1477 kr - 103,2307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.0
|
3.0
|
Svart stål
|
Ökade
|
M8
|
3.8
|
1.4
|
||
| 98,571 kr - 151,6201 kr | 59 I lager |
28.0
|
3.5
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 67,7451 kr - 104,1865 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
3.5
|
Svart stål
|
Vanligt
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 70,9711 kr - 109,2047 kr | 4 I lager |
20.0
|
2.5
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 123,6618 kr - 190,3316 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28.0
|
4.0
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 60,6958 kr - 93,4333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
26.0
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M8
|
3.8
|
1.4
|
||
| 92,597 kr - 142,4201 kr | 14 I lager |
22.0
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 99,1684 kr - 152,5759 kr | 1 I lager |
35.0
|
4.0
|
Svart stål
|
Ökade
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
| 76,8256 kr - 118,1657 kr | 5 I lager |
28.0
|
3.5
|
Svart stål
|
Ökade
|
M10
|
4.0
|
1.4
|
||
| 306,3467 kr - 471,2291 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.0
|
7.0
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M20
|
10.0
|
3.0
|
||
| 70,9711 kr - 109,2047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
15.0
|
1.5
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M4
|
1.5
|
0.6
|
||
| 185,0745 kr - 284,7208 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.0
|
5.0
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M16
|
7.5
|
2.5
|
||
| 70,9711 kr - 109,2047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.0
|
2.5
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M6
|
2.7
|
0.9
|
||
| 70,9711 kr - 109,2047 kr | 55 I lager |
18.0
|
2.3
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M5
|
2.4
|
0.8
|
||
| 81,1269 kr - 124,7371 kr | 4 I lager |
22.0
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M8
|
3.5
|
1.4
|
||
| 131,7864 kr - 202,7575 kr | 20 I lager |
35.0
|
4.0
|
303 Rostfritt stål
|
Vanligt
|
M12
|
6.0
|
2.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta