Meny Sök

Spärrstift M5 2.4 18.0 303 Rostfritt stål

Detta fjäderbelastade spärrstift med stiftände och sexkantshylsa är utformat för tillämpningar där precisionspositionering, indexering eller låsning krävs. Höljets sexkantshylsa används med en sexkantsnyckel, enkelt att få på plats och justera. Tål temperaturer upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20254216

Tillverkarens artikelnummer:

20254216

55 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 109,2047 kr
20 - 49 98,332 kr
50 - 99 92,8359 kr
100 - 499 81,9632 kr
500 + 70,9711 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

109,20 kr

1 x 109,2047 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M5
d2 2.4
l1 18.0
s1 2.3
t 0.8
w1 1.2
Fjäderbelastning F1 ≈ N 6.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 19.0
A/F 1.5
Vikt g 1.6
Material 303 Rostfritt stål
Slutför Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss