Meny Sök

Spärrstift M16 7.5 32.0 303 Rostfritt stål

Detta fjäderbelastade spärrstift med stiftände och sexkantshylsa är utformat för tillämpningar där precisionspositionering, indexering eller låsning krävs. Höljets sexkantshylsa används med en sexkantsnyckel, enkelt att få på plats och justera. Tål temperaturer upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20254186

Tillverkarens artikelnummer:

20254186

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 284,7208 kr
20 - 49 256,2846 kr
50 - 99 242,0664 kr
100 - 499 213,5107 kr
500 + 185,0745 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

284,72 kr

1 x 284,7208 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M16
d2 7.5
l1 32.0
s1 5.0
t 2.5
w1 3.2
Fjäderbelastning F1 ≈ N 45.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 100.0
A/F 5.0
Vikt g 35.0
Material 303 Rostfritt stål
Slutför Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss