Meny Sök

Spärrstift M10 4.0 28.0 Svart stål

Detta fjäderbelastade spärrstift med stiftände, sexkantshylsa och tätning är perfekt för tillämpningar där exakt positionering, indexering eller låsning krävs. Insexhylsan används tillsammans med en sexkantsnyckel för enkel installation och justering, och tätningen utgör en barriär mot damm och smuts. Av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20254421

Tillverkarens artikelnummer:

20254421

5 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 118,1657 kr
20 - 49 106,3372 kr
50 - 99 100,4826 kr
100 - 499 88,6541 kr
500 + 76,8256 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

118,17 kr

1 x 118,1657 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Ökade
d1 M10
d2 4.0
l1 28.0
s1 3.5
t 1.4
Fjäderbelastning F1 ≈ N 22.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 43.0
A/F 3.0
Vikt g 12.0
Material Svart stål
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss