Dessa fjädrande spärrstift med kula och motsvarande fördjupning används för att positionera, anlägga tryck och lyfta av. De består av tre delar: en gängad stomme, en rostfri kula och en fjädringsmekanism. Fjädringen på spärren ger den kraft som behövs för att hålla spärren antingen utsträckt eller indragen.
Skåran underlättar justering och exakt positionering, och spärrens utsträckning eller indragning kan finjusteras för att passa enskilda behov. Samtidigt som den rostfria kulan väljs för sin enastående korrosionsresistens, säkerställer den spärrens livslängd och tillförlitlighet, till och med under tuffa förhållanden. Dessutom ger kulan av rostfritt stål jämn gång och eliminerar friktion och slitage.
Lätt att montera och använda, utformad för att hantera stora påfrestningar och högt tryck. Tack vare den gängade stommen är den lätt att integrera i befintliga system och byggnader. Klarar temperaturer upp till 250 C. De här spärrstiften är, tack vare sin hållbarhet och mångsidighet, vanligt förekommande i olika branscher, däribland medicin, optik, ortopedi, maskin- och armaturdesign, belysningsutrustning och elektroniska komponenter.
Material: 303 Rostfritt stål, Svärtat stål Serienummer: SR32100
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | Fjäderbelastning F1 ≈ N | Material | Slag s1 | Fjäderbelastning | d1 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,2439 kr - 83,5165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
0.8
|
303 Rostfritt stål
|
0.3
|
Vanligt
|
M2
|
1.0
|
||
| 14,5765 kr - 22,3427 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
3.0
|
Svärtat stål
|
0.4
|
Vanligt
|
M3
|
1.5
|
||
| 11,47 kr - 17,683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
8.0
|
Svärtat stål
|
0.9
|
Vanligt
|
M5
|
3.0
|
||
| 17,0856 kr - 26,2856 kr | 11 I lager |
19.0
|
24.0
|
Svärtat stål
|
2.0
|
Vanligt
|
M10
|
6.0
|
||
| 67,6256 kr - 104,067 kr | 113 I lager |
30.0
|
56.0
|
Svärtat stål
|
4.5
|
Vanligt
|
M20
|
12.0
|
||
| 13,7402 kr - 21,1479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
15.0
|
Svärtat stål
|
0.9
|
Ökade
|
M5
|
3.0
|
||
| 30,4674 kr - 46,8361 kr | 37 I lager |
22.0
|
61.0
|
Svärtat stål
|
2.5
|
Ökade
|
M12
|
8.0
|
||
| 11,47 kr - 17,683 kr | 2 I lager |
9.0
|
8.5
|
Svärtat stål
|
0.8
|
Vanligt
|
M4
|
2.5
|
||
| 15,6518 kr - 24,1349 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
18.0
|
Svärtat stål
|
1.5
|
Vanligt
|
M8
|
4.5
|
||
| 43,1322 kr - 66,3114 kr | 2 I lager |
24.0
|
41.0
|
Svärtat stål
|
3.5
|
Vanligt
|
M16
|
10.0
|
||
| 26,2856 kr - 40,5037 kr | 42 I lager |
22.0
|
26.0
|
Svärtat stål
|
2.5
|
Vanligt
|
M12
|
8.0
|
||
| 11,47 kr - 17,683 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14.0
|
11.0
|
Svärtat stål
|
1.0
|
Vanligt
|
M6
|
3.5
|
||
| 13,2622 kr - 20,3116 kr | 7 I lager |
14.0
|
19.0
|
Svärtat stål
|
1.0
|
Ökade
|
M6
|
3.5
|
||
| 209,5679 kr - 322,4765 kr | 1 I lager |
34.0
|
127.0
|
303 Rostfritt stål
|
5.5
|
Ökade
|
M24
|
15.0
|
||
| 38,831 kr - 59,74 kr | 46 I lager |
14.0
|
19.0
|
303 Rostfritt stål
|
1.0
|
Ökade
|
M6
|
3.5
|
||
| 38,831 kr - 59,74 kr | 301 I lager |
12.0
|
15.0
|
303 Rostfritt stål
|
0.9
|
Ökade
|
M5
|
3.0
|
||
| 129,9942 kr - 200,0095 kr | 9 I lager |
30.0
|
84.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
Ökade
|
M20
|
12.0
|
||
| 119,9579 kr - 184,4771 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.0
|
127.0
|
Svärtat stål
|
5.5
|
Ökade
|
M24
|
15.0
|
||
| 38,353 kr - 59,0231 kr | 31 I lager |
7.0
|
3.0
|
303 Rostfritt stål
|
0.4
|
Vanligt
|
M3
|
1.5
|
||
| 115,7761 kr - 178,0252 kr | 1 I lager |
30.0
|
56.0
|
303 Rostfritt stål
|
4.5
|
Vanligt
|
M20
|
12.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta