Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,6104 kr - 1,7784 kr 4000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
22.2 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
28.6 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 6970 I lager
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
34.9 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 477 I lager
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
6.4 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 13000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
25.4 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
31.7 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 2998 I lager
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
4.8 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
7.9 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
12.7 mm
1,2729 kr - 1,4143 kr 36234 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
1,852 kr - 2,0451 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
34.9 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 6003 I lager
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
9.5 mm
1,852 kr - 2,0451 kr 315359 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
1,852 kr - 2,0451 kr 2000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
12.7 mm
1,852 kr - 2,0451 kr 4000 I lager
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
11.1 mm
1,2425 kr - 1,3806 kr 16970 I lager
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.0 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 34 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 51300 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
6.4 mm
1,6104 kr - 1,7784 kr 8085 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
9.5 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 22.2 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10012437

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 28.6 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012475

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 34.9 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10012512

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
6970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10012543

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
477 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10012680

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 25.4 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10012451

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 31.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10012499

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10012536

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012574

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10012611

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012642

Prisintervall
1,4143 kr - 1,2729 kr

Lagernivåer
36234 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012529

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10012581

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
6003 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturfärgad

10012482

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
315359 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012628

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10012604

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012635

Prisintervall
1,3806 kr - 1,2425 kr

Lagernivåer
16970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10012673

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10011607

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
51300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10011645

Prisintervall
1,7784 kr - 1,6104 kr

Lagernivåer
8085 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm