Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).
Serienummer: SR2719 ,SR2727
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Håldiameter B | Paneltjocklek, A-intervall | Paneltjocklek, B-intervall | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6269 kr - 2,9859 kr | 35708 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,6269 kr - 2,9859 kr | 1014 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,0069 kr - 2,3006 kr | 41362 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,5453 kr - 2,9206 kr | 4000 I lager |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,244 kr - 1,3822 kr | 3000 I lager |
0.152 in
3.86 mm
|
0.152 in
3.86 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,139 kr - 2,458 kr | 1000 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9579 kr - 2,2353 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7863 kr - 1,9889 kr | 3912 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,5533 kr - 1,7295 kr | 14575 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5533 kr - 1,7295 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.187 in
4.75 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,1359 kr - 1,2621 kr | 4000 I lager |
0.152 in
3.86 mm
|
0.152 in
3.86 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,0069 kr - 2,3006 kr | 7570 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5636 kr - 1,7373 kr | 996 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,5533 kr - 1,7295 kr | 3023 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,8437 kr - 2,1211 kr | 998 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,1202 kr - 2,4392 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,86 kr - 2,1374 kr | 788 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,1202 kr - 2,4392 kr | 9000 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,86 kr - 2,1374 kr | 2000 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.065 in
1.65 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,86 kr - 2,1374 kr | 9008 I lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm