Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,1202 kr - 2,4392 kr 6073 I lager
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
2.0 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr 5000 I lager
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
2,1877 kr - 2,4308 kr 32682 I lager
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
2.0 mm
1,7947 kr - 2,0558 kr 40000 I lager
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
12.7 mm
1,5316 kr - 1,8908 kr 4746 I lager
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
9.5 mm
1,9579 kr - 2,2353 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
22.0 mm
1,9579 kr - 2,2353 kr 20395 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
18.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr 4868 I lager
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
2,139 kr - 2,458 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr 8000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
2,139 kr - 2,458 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
22.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr 9008 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
6.0 mm
1,909 kr - 2,1864 kr 8487 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
8.0 mm
2,139 kr - 2,458 kr 5517 I lager
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
22.0 mm
1,8437 kr - 2,1211 kr 998 I lager
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr 300 I lager
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
2,139 kr - 2,458 kr 7000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
1,8437 kr - 2,1211 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015117

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
6073 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015155

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10015100

Prisintervall
2,4308 kr - 2,1877 kr

Lagernivåer
32682 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003411

Prisintervall
2,0558 kr - 1,7947 kr

Lagernivåer
40000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    2.54 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10003374

Prisintervall
1,8908 kr - 1,5316 kr

Lagernivåer
4746 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.4 mm
  • Håldiameter A
    2.54 mm
Snäpplåsstöd 22.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10015711

Prisintervall
2,2353 kr - 1,9579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10015674

Prisintervall
2,2353 kr - 1,9579 kr

Lagernivåer
20395 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10014882

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
4868 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10014929

Prisintervall
2,458 kr - 2,139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10638361

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10015032

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 18.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10015063

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 22.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015094

Prisintervall
2,458 kr - 2,139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Svart

10015506

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
9008 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10015544

Prisintervall
2,1864 kr - 1,909 kr

Lagernivåer
8487 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 22.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015384

Prisintervall
2,458 kr - 2,139 kr

Lagernivåer
5517 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Svart

10015421

Prisintervall
2,1211 kr - 1,8437 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10014981

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015025

Prisintervall
2,458 kr - 2,139 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10487686

Prisintervall
2,1211 kr - 1,8437 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm