Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,0069 kr - 2,3006 kr 1945 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
2,0069 kr - 2,3006 kr 7051 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr 4868 I lager
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
2,139 kr - 2,458 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr 300 I lager
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
2,139 kr - 2,458 kr 7000 I lager
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
1,8437 kr - 2,1211 kr 12004 I lager
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
2,139 kr - 2,458 kr 22140 I lager
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr Fråga angående leveranstidhär
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr 3889 I lager
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr 4373 I lager
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
20.0 mm
1,8437 kr - 2,1211 kr 181 I lager
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr 9000 I lager
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
2,139 kr - 2,458 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
2,6269 kr - 2,9859 kr 12008 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
2,0069 kr - 2,3006 kr 1535 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
1,86 kr - 2,1374 kr Fråga angående leveranstidhär
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
22.0 mm
2,1202 kr - 2,4392 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
1.6 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004920

Prisintervall
2,3006 kr - 2,0069 kr

Lagernivåer
1945 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004968

Prisintervall
2,3006 kr - 2,0069 kr

Lagernivåer
7051 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 14.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10014882

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
4868 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 18.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10014929

Prisintervall
2,458 kr - 2,139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10638361

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10014981

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 12.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10015025

Prisintervall
2,458 kr - 2,139 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 2.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10014950

Prisintervall
2,1211 kr - 1,8437 kr

Lagernivåer
12004 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10014974

Prisintervall
2,458 kr - 2,139 kr

Lagernivåer
22140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10015018

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10015049

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
3889 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 20.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10015070

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
4373 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.5 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10014783

Prisintervall
2,1211 kr - 1,8437 kr

Lagernivåer
181 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10014820

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10014868

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 16.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10014905

Prisintervall
2,458 kr - 2,139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10005064

Prisintervall
2,9859 kr - 2,6269 kr

Lagernivåer
12008 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10005118

Prisintervall
2,3006 kr - 2,0069 kr

Lagernivåer
1535 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 22.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10014943

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    2.5 mm
Snäpplåsstöd 1.6 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10110645

Prisintervall
2,4392 kr - 2,1202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande droppformat fäste
  • Fäste med hål typ B
    Låsande droppformat fäste
  • Kroppens diameter
    3.9 mm
  • Håldiameter A
    2.0 mm