Meny Sök

Snäpplåsstöd 4.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

Typ DLSP-1. Detta dubbellåsande stöd har två snäppfästen och räfflad stomme. Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-19, klassat UL94 V-0.
Essentra artikelnummer:

10005064

Tillverkarens artikelnummer:

DLSP-1-4M-19

12008 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,9859 kr
5000 - 9999 2,7738 kr
10000 + 2,6269 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 985,90 kr

1000 x 2,9859 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande pilhuvud
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Kroppens diameter 6.0 mm
Håldiameter A 4.0 mm
Håldiameter B 4.0 mm
Låshuvudshöjd B 3.2 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.6 mm
Paneltjocklek, B-intervall 1.6 mm
Längd på distans 4.0 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss