Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
2,0069 kr - 2,3006 kr 16560 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
1,3669 kr - 1,5187 kr 64000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
2,0705 kr - 2,3006 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
2,6269 kr - 2,9859 kr 22694 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
30.0 mm
2,0395 kr - 2,333 kr 2998 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
1,7863 kr - 1,9889 kr 788 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
10005224 1,5758 kr - 1,7509 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
2,6269 kr - 2,9859 kr 4000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
2,6269 kr - 2,9859 kr 7581 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
2,6269 kr - 2,9859 kr 1000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
2,0069 kr - 2,3006 kr 6060 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
2,0069 kr - 2,3006 kr 4270 I lager
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
2,5453 kr - 2,9206 kr 2000 I lager
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
2,5453 kr - 2,9206 kr Fråga angående leveranstidhär
3.9 mm
3.9 mm
1.6 mm
1.6 mm
38.1 mm
1,1541 kr - 1,2823 kr 32227 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
1,7863 kr - 1,9889 kr 8350 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
1,9579 kr - 2,2353 kr 4000 I lager
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
28.6 mm
1,9579 kr - 2,2353 kr 16000 I lager
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
1,244 kr - 1,3822 kr 3000 I lager
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
12.7 mm
1,5533 kr - 1,7295 kr 54300 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 18.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004982

Prisintervall
2,3006 kr - 2,0069 kr

Lagernivåer
16560 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10005019

Prisintervall
1,5187 kr - 1,3669 kr

Lagernivåer
64000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10005071

Prisintervall
2,3006 kr - 2,0705 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 30.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10005040

Prisintervall
2,9859 kr - 2,6269 kr

Lagernivåer
22694 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004890

Prisintervall
2,333 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
2998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10026915

Prisintervall
1,9889 kr - 1,7863 kr

Lagernivåer
788 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10005224

Prisintervall
1,7509 kr - 1,5758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 25.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10005002

Prisintervall
2,9859 kr - 2,6269 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 3.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10005026

Prisintervall
2,9859 kr - 2,6269 kr

Lagernivåer
7581 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10005088

Prisintervall
2,9859 kr - 2,6269 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 12.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10005125

Prisintervall
2,3006 kr - 2,0069 kr

Lagernivåer
6060 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturfärgad

10005170

Prisintervall
2,3006 kr - 2,0069 kr

Lagernivåer
4270 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Låsande pilhuvud
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    6.0 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 3.2 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004463

Prisintervall
2,9206 kr - 2,5453 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Snäpplåsstöd 38.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10004517

Prisintervall
2,9206 kr - 2,5453 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.9 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10026953

Prisintervall
1,2823 kr - 1,1541 kr

Lagernivåer
32227 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10026991

Prisintervall
1,9889 kr - 1,7863 kr

Lagernivåer
8350 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004432

Prisintervall
2,2353 kr - 1,9579 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.86 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004401

Prisintervall
2,2353 kr - 1,9579 kr

Lagernivåer
16000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.86 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004593

Prisintervall
1,3822 kr - 1,244 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.86 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10026922

Prisintervall
1,7295 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
54300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm