10015049
MDLSPK2-16M-01
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,0751 kr |
5000 - 9999 | 1,9167 kr |
10000 + | 1,8058 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Låsande droppformat fäste |
Fäste med hål typ B | Låsande droppformat fäste |
Kroppens diameter | 4.6 mm |
Kroppens diameter | 0.181 in |
Håldiameter A | 0.138 in |
Håldiameter A | 3.5 mm |
Håldiameter B | 3.5 mm |
Håldiameter B | 0.138 in |
Låshuvudshöjd B | 3.0 mm |
Låshuvudshöjd B | 0.118 in |
Paneltjocklek, A-intervall | 3.6 mm |
Paneltjocklek, A-intervall | 0.142 in |
Paneltjocklek, B-intervall | 0.063 in |
Paneltjocklek, B-intervall | 1.6 mm |
Längd på distans | 0.63 in |
Längd på distans | 16.0 mm |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta