Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10010631
HSCBS-3
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 + | 18,7368 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Natur;Svart |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Låsande pilhuvud |
| Fäste med hål typ B | Låsande pilhuvud |
| Kroppens diameter | 10.0 mm |
| Kroppens diameter | 0.394 in |
| Håldiameter A | 4.8 mm |
| Håldiameter A | 0.189 in |
| Håldiameter B | 0.189 in |
| Håldiameter B | 4.8 mm |
| Låshuvudshöjd B | 5.3 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.209 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.79 - 1.98 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.031 - 0.078 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.79 - 1.98 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.078 in |
| Längd på distans | 27.1 mm |
| Längd på distans | 1.067 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |