Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).
Serienummer: SR2719 ,SR2727
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter A | Håldiameter B | Paneltjocklek, A-intervall | Paneltjocklek, B-intervall | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,034 kr - 1,4779 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,071 kr - 1,5237 kr | 998 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||
| 0,9201 kr - 1,3181 kr | 2000 I lager |
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,8784 kr - 2,1648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1211 kr - 2,4312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,7264 kr - 2,1313 kr | 100850 I lager |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.031 - 0.087 in
0.8 - 2.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1211 kr - 2,4312 kr | 1043 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,5378 kr - 1,7086 kr | 8446 I lager |
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,9253 kr - 2,2188 kr | 4868 I lager |
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,4599 kr - 1,6222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,2875 kr - 1,4305 kr | 4162 I lager |
0.1 in
2.54 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.064 in
1.63 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,1211 kr - 2,4312 kr | 750 I lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,2325 kr - 4,7028 kr | 6685 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,9185 kr - 2,0267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.079 - 0.126 in
2.0 - 3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,852 kr - 2,0451 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,6104 kr - 1,7784 kr | 4000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.079 - 0.126 in
2.0 - 3.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,2058 kr - 1,3411 kr | 90800 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 - 0.062 in
1.6 - 1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,6104 kr - 1,7784 kr | 147875 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,6104 kr - 1,7784 kr | 21198 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.374 in
9.5 mm