Meny Sök

DUBBELLÅSANDE STÖDSTAVAR

I lager

Våra dubbellåsande kretskortsstöd låser i bägge ändar, ett snabbt och lätt sätt att säkra två kretskort eller ett enstaka kretskort till ramen eller chassit. De finns med alternativ låsning vid varje ände av distansen och med olika typ av stomme samt i många storlekar för att passa dina behov. De passar för många olika behov och tillämpningar. Finns som nylon 6/6 (RMS-01) eller flamsäker nylon 6/6 (RMS-19) med två certifieringsalternativ (UL94 V0 och UL94 V2).

  • Lätt att montera för hand.
  • Naturfärgat.


Serienummer: SR2719 ,SR2727

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
770 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Håldiameter A Håldiameter B Paneltjocklek, A-intervall Paneltjocklek, B-intervall Längd på distans Köp
1,852 kr - 2,0451 kr 979 I lager
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
2,2703 kr - 2,6082 kr 6990 I lager
3.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
1,9711 kr - 2,1901 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
1,9742 kr - 2,268 kr 998 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
1,5063 kr - 1,6737 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
1,6611 kr - 1,8456 kr 3000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
1,86 kr - 2,1374 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
1,5748 kr - 1,7498 kr 7000 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
2,069 kr - 2,2989 kr 2445 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
7.9 mm
2,1961 kr - 2,4401 kr 1982 I lager
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
1,2875 kr - 1,4305 kr 4000 I lager
3.86 mm
3.86 mm
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
1,7863 kr - 1,9889 kr 1088 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
1,5533 kr - 1,7295 kr 13000 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
25.4 mm
1,1886 kr - 1,3206 kr 7058 I lager
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
1,7863 kr - 1,9889 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
1,524 kr - 1,6933 kr 51934 I lager
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
1,7863 kr - 1,9889 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
1,7863 kr - 1,9889 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
1,5533 kr - 1,7295 kr 3000 I lager
4.75 mm
4.75 mm
1.57 mm
1.57 mm
22.2 mm
1,7863 kr - 1,9889 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
  • av 39
Snäpplåsstöd 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10011782

Prisintervall
2,0451 kr - 1,852 kr

Lagernivåer
979 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs med låsande bajonett
  • Fäste med hål typ B
    Låsande pilhuvud
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10018255

Prisintervall
2,6082 kr - 2,2703 kr

Lagernivåer
6990 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.2 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001226

Prisintervall
2,1901 kr - 1,9711 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 31.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018149

Prisintervall
2,268 kr - 1,9742 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001127

Prisintervall
1,6737 kr - 1,5063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001165

Prisintervall
1,8456 kr - 1,6611 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001141

Prisintervall
2,1374 kr - 1,86 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10001189

Prisintervall
1,7498 kr - 1,5748 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Icke-låsande bajonettfäste
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    7.1 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018248

Prisintervall
2,2989 kr - 2,069 kr

Lagernivåer
2445 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10018200

Prisintervall
2,4401 kr - 2,1961 kr

Lagernivåer
1982 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs icke-låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.18 mm
Snäpplåsstöd 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10004616

Prisintervall
1,4305 kr - 1,2875 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    4.6 mm
  • Håldiameter A
    3.86 mm
Snäpplåsstöd 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10026892

Prisintervall
1,9889 kr - 1,7863 kr

Lagernivåer
1088 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10026939

Prisintervall
1,7295 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10026977

Prisintervall
1,3206 kr - 1,1886 kr

Lagernivåer
7058 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10027165

Prisintervall
1,9889 kr - 1,7863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10027196

Prisintervall
1,6933 kr - 1,524 kr

Lagernivåer
51934 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 19.1 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10027059

Prisintervall
1,9889 kr - 1,7863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm
Snäpplåsstöd 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10027011

Prisintervall
1,9889 kr - 1,7863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.0 mm
Snäpplåsstöd 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

10488133

Prisintervall
1,7295 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.75 mm
Snäpplåsstöd 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturfärgad

10027080

Prisintervall
1,9889 kr - 1,7863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Fäste med hål typ A
    Fästs låsande med två spetsar
  • Fäste med hål typ B
    Fästs låsande med två spetsar
  • Kroppens diameter
    6.4 mm
  • Håldiameter A
    4.8 mm