10011911
LCBS-3-6-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,7784 kr |
| 5000 - 9999 | 1,6968 kr |
| 10000 + | 1,6104 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs med låsande bajonett |
| Fäste med hål typ B | Låsande pilhuvud |
| Kroppens diameter | 7.1 mm |
| Kroppens diameter | 0.28 in |
| Håldiameter A | 0.157 in |
| Håldiameter A | 4.0 mm |
| Håldiameter B | 0.187 in |
| Håldiameter B | 4.75 mm |
| Låshuvudshöjd B | 5.6 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.22 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.57 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.062 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.031 - 0.078 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.79 - 1.98 mm |
| Längd på distans | 9.5 mm |
| Längd på distans | 0.374 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta