Meny Sök

Snäpplåsstöd 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturfärgad

Av naturfärgad nylon 6/6 RMS-01. Detta dubbellåsande kretskortsstöd med flikar är lätt att placera för hand. Flikarna bidrar till extra spänning för att upprätthålla stabil anslutning. Material klassat UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10002872

Tillverkarens artikelnummer:

DLCBSAT-10-01

4868 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,2188 kr
5000 - 9999 2,0395 kr
10000 + 1,9253 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 218,80 kr

1000 x 2,2188 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Fäste med hål typ A Låsande droppformat fäste
Fäste med hål typ B Låsande pilhuvud
Kroppens diameter 4.4 mm
Håldiameter A 2.54 mm
Håldiameter B 3.18 mm
Låshuvudshöjd B 4.0 mm
Paneltjocklek, A-intervall 1.63 mm
Paneltjocklek, B-intervall 0.8 - 2.0 mm
Längd på distans 15.9 mm
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss