10026939
SP1-16-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,7295 kr |
| 5000 - 9999 | 1,648 kr |
| 10000 + | 1,5533 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Fäste med hål typ A | Fästs låsande med två spetsar |
| Fäste med hål typ B | Fästs låsande med två spetsar |
| Kroppens diameter | 0.252 in |
| Kroppens diameter | 6.4 mm |
| Håldiameter A | 4.0 mm |
| Håldiameter A | 0.157 in |
| Håldiameter B | 0.157 in |
| Håldiameter B | 4.0 mm |
| Låshuvudshöjd B | 0.094 in |
| Låshuvudshöjd B | 2.4 mm |
| Paneltjocklek, A-intervall | 0.062 in |
| Paneltjocklek, A-intervall | 1.57 mm |
| Paneltjocklek, B-intervall | 0.062 in |
| Paneltjocklek, B-intervall | 1.57 mm |
| Längd på distans | 25.4 mm |
| Längd på distans | 1 in |
| Allt material | Nylon 6/6 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta